Číslo položky: | DK_MFC_18_ceiling |
---|---|
Výrobce: | Siniat PL |
Kategorie produktu: | Ceilings |
Skupina produktu: | Suspended ceilings |
Datum publikování: | 2017-09-20 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/sufity-podwieszane |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/sufity-podwieszane |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | https://youtu.be/KmlsX_b9b8I |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/siniat-pl/product/dk_mfc_18_ceiling
Materiál hlavní: | Gypsum |
---|---|
Sekundární materiál: | Steel |
Navrženo: | Poland |
Vyrobeno: | Poland |
BIMobject kategorie: | Konstrukce - Strop |
---|---|
IFC klasifikace: | Ceiling |
UNSPSC název: | Gypsum board |
UNSPSC kód: | 30161509 |
Uniclass 1.4 Kód: | JK10 |
Uniclass 1.4 Popis: | Plasterboard dry lining/partitions/ceilings |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Popis: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_30_25_10_10 |
Uniclass 2015 Popis: | Board suspended ceiling systems |
NBS Reference Kód: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Popis: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceilings |
Číslo OmniClass: | 23-15 19 00 |
Název OmniClass: | Ceiling Coverings, Claddings, and Linings |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Název | Hodnota |
---|---|
Application | Ceiling |
Material | Gypsum Plasterboard ; Steel |
Thickness | 88 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Gypsum Plasterboard ; Steel |
Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny