Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Siniat NIDA ceiling DK/WON/CD 60 - 12,5

Číslo položky: DK_WON_CD_60_12_5_ceiling
Výrobce: Siniat PL
Kategorie produktu: Ceilings
Skupina produktu: Suspended ceilings
Datum publikování: 2017-09-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation.

Suspended ceiling on a double-layered crossover steel strucutre (NIDA CD 60) with a 12.5 mm plasterboard layer.
System's properties depending on used panel types:
  • NIDA DK/WON/CD60-12.5/Expert: weight 10.9 kg/m2.
  • NIDA DK/WON/CD60-12.5/Woda: weight 11.4 kg/m2.
  • NIDA DK/WON/CD60-12.5/Ogien+: weight 12.7 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/WON/CD60-12.5/WodaOgien+: weight 12.7 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/WON/CD60-12.5/Twarda: weight 15.5 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/WON/CD60-12.5/Hydro: weight 13.5 kg/m2; fire resistance EI15.


Materiál hlavní: Gypsum
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Poland
Vyrobeno: Poland

BIMobject kategorie: Construction - Ceilings
IFC klasifikace: Ceiling
UNSPSC název: Gypsum board
UNSPSC kód: 30161509
Uniclass 1.4 Kód: JK10
Uniclass 1.4 Popis: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Popis: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 Popis: Board suspended ceiling systems
NBS Reference Kód: 25-10-30-35
NBS Reference Popis: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
Číslo OmniClass: 23-15 19 00
Název OmniClass: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Latvia
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Název Hodnota
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 222

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny