Publikovat produkty
GTEC Acoustic Homespan Board Partition Systems
Siniat UK

GTEC Acoustic Homespan Board Partition Systems

For use with the GTEC Acoustic Homespan Partition System. Siniat BIM objects for GTEC Partition System have been grouped based on the board type and fire performance. • 30min System - Acoustic Performance (RwdB): 40-43/ Height:2.7-2.8m / Thickness: 74-80mm /Fire Resistance (BS): 30min. Siniat System references: AHP001/002/003/004 Siniat GTEC Metal Stud Partitioning is an economical, friction-fit system for assembling internal partitions. The unique design of the components ensures high strength, easy installation and a higher performing alternative to traditional timber frame partitions. Please refer to the Siniat GTEC Drywall Manual for performances and system reference.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAHP
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůGTEC Partition System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-10-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509