Publikovat produkty
Bathroom cabinet Skåform Lamin 20
Bathroom cabinet Skåform Lamin 20
Bathroom cabinet Skåform Lamin 20
    Skånebeslag

    Bathroom cabinet Skåform Lamin 20

    Skåform Lamin is made of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, water proof and hygienic. A universal cabinet with a laminate door that fits anywhere in your bathroom due to its uncluttered design. Two movable shelves are supplemented with a smaller open shelf on this model. The laminate door is self-closing.

    Quality controlled by SP Technical Research Institute of Sweden. Recommended by Byggvarubedömningen and has been approved by SundaHus.


    Specifikace
    • Skåform's cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalamin-20
    • Skupina výrobkůBathroom cabinet Skåform
    • Skupina produktůLamin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Norsko
    Švédsko