Publikovat produkty
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira
    Skånebeslag

    Bathroom commode Skåform Spira

    Skåform Spira is Swedish made commode of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, waterproof and hygienic. The doors have soft-closing hinges. Delivered pre-assembled.

    Specifikace
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSpira
    • Skupina výrobkůBathroom commode Skåform
    • Skupina produktůSpira
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)625
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets