Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Robust

Číslo položky: robust
Výrobce: Skötbordspecialisten
Kategorie produktu: Changing Table
Skupina produktu: Robust
Šířka (mm): 660
Výška (mm): 780
Hloubka (mm): 200
Datum publikování: 2016-09-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Nursing table Robust is a wall-mounted baby care station intended for public use. It is practical, reliable and eco-friendly. A gas-spring makes it easy to pull down and fold up. Robust was invented about 35 years ago and since then it has been available on the Swedish market. It can be found all over Sweden and also in many European countries. A changing table is needed in many places. Among our customers are hospitals, restaurants, hotels, petrol stations, department stores, churches and libraries. Robust is made in Sweden and the material is mostly solid wood (beech or oak).


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Stainless steel
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 19

BIMobject kategorie: Sanita - Sanita
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Popis: Furniture
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50
Uniclass 2015 Popis: Furnishings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS