Publikovat produkty
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
    Slalom

    FELTShape&FELTdesign

    ECO&PETfelt are architectural materials, actual design tools.The simplicity of these finishes is enhanced by different shapes and colour combinations. Balancing the colours, enriches output: geometric shapes, natural elements, changes of scale coexist in the wide range of FELTshape. Have a look to our Designers’ selection or create your own special pattern, don’t stop your imagination!

    Specifikace
    • Sound absorption 4,5mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84] - OPTIONAL

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFELTShape_FELTdesign
    • Skupina výrobkůSound-absorbing and anti-reverberation layer
    • Skupina produktůWall&Ceiling coverings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)4.5
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-15 15 29
    • Název OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika