Publikovat produkty
EFX 377 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Body Guided Handwashing Display
Sloan Valve

EFX 377 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Body Guided Handwashing Display

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • One tool service
  • Solenoid housed in removable carrier that includes supply strainer
  • Integral water supply shut off
  • Vandal resistant spray insert, key housed inside faucet body
  • All electronics sealed to IP-67
  • Gold plated electrical contacts
  • Above deck individual diagnostic indicators for battery life, solenoid condition, and power-up mode
  • Flexible, high pressure supply hose, 3/8” compression connections
  • Bi-stable magnetic solenoid
  • Four (4) “AA” alkaline batteries
  • Double infrared sensors with automatic setting feature
  • Single hole installation (pedestal)
  • Includes all mounting hardware
  • 3 year limited warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafaucets_basys_EFX-377
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůSolar Powered Sensor Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika