Publikovat produkty
EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Double Infrared Sensors with Automatic Setting Feature and Microprocessor
  • Automatic Self-adapting Sensor Technology
  • Magnetic Solenoid Valve
  • Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
  • 6 Volt DC Plug-in Adapter (must be ordered separately for Less Adapter/Transformer (-LT) faucets)
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • 3 year limited warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafaucets_optima_eaf-200
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůHardwired Powered Sensor Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika