Publikovat produkty
Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Crown® 120 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Flush volumes to meet water-efficiency goals
  • Unique cover design isolates threads from water source, protecting threads from harsh water conditions
  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • ADA-compliant, metal oscillating, non-hold open handle with triple seal handle packing keeps fixture from exceeding intended flush volume
  • Locking, vandal-resistant stop cap prevents tampering
  • Adjustable tailpiece accommodates different widths
  • High copper, low zinc brass casting for dezincification resistance ensures long life
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_crown-120
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůWater Closet Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011565
  • Název ETIMMechanical toilet flusher
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika