Publikovat produkty
G2 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

G2 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

  • ADA-compliant flushometer automatically operates by means of a infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • Fixed metering bypass and no external volume adjustment to ensure water conservation
  • Adjustable tailpiece to accommodate different height requirements
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Available in 0.5 gpf/1.9 Lpf, low consumption (1.0 gpf/3.8 Lpf), water saver (1.5 gpf/5.7 Lpf), and conventional (3.5 gpf/13.2 Lpf) models
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_g2-8186
  • Skupina výrobkůHalsted Street Collection
  • Skupina produktůHalsted Street® Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Popis Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Číslo OmniClass23-31 21 13
  • Název OmniClassWater Flush Urinals
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika