Publikovat produkty
Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Non-hold-open oscillating handle, Bak-Chek™ control stop and self-cleaning Xpelor Metering By-Pass ensure reliable operation and accurate flush delivery
  • Available with adjustable or ground joint supply stop (ground joint recommended for salt water applications)
  • Factory set flush volume of either 1.6 gpf/6.0 Lpf or 3.5 gpf/13.2 Lpf with adjustment range of 1.5 gpf/5.7 Lpf to 7.0 gpf/26.5 Lpf
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
  • Sweat solder kit not provided, order separately if required.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_naval-111
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůWater Closet Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011565
  • Název ETIMMechanical toilet flusher
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika