Publikovat produkty
WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet
Sloan Valve

WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • 12" (305mm) rough-in
  • Chrome metal flush handle
  • Secure, anti-rocking 3-point tank mounting system
  • Powered by Flushmate® brand pressure assisted flushing
  • technology to achieve 1,000g MaP score
  • Over 60 ft (18.3 m) drainline carry performance
  • Water spot area: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Smooth, quiet cable activated flush handle - right hand
  • Fully glazed trapway
  • Closet bolts and caps included
  • Toilet seat and wax ring not included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapressure-assist-water-closets_sloan_wets-80298113
  • Skupina výrobkůWater Operated Water Closets
  • Skupina produktůPressure Assist
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika