Publikovat produkty
Designer Series™ DSWD 81000 1-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink
Sloan Valve

Designer Series™ DSWD 81000 1-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Features

  • One Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 30” x 22” x 5”
  • A monolithic console available in Corian or quartz
  • Multiple mounting options
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see architectural worksheet for all options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasinks_designer-series_dswd-81000
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSinks/Lavatories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika