Publikovat produkty
ELC-42000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-42000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

Features

  • Double Station Lavatory System with the following features:
  • Lavatory constructed of Non-porous SloanStone Solid Surface Material
  • Integral overflow drainage system
  • Lavatory System is shipped pre-plumbed with Sloan Electronic Controls for easy installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasinks_sloanstone_ELC-42000
  • Skupina výrobkůSinks
  • Skupina produktůSloanStone® Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika