Publikovat produkty
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
Sloan Valve

ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink

5.0 z 5 hvězdiček5.0(13 recenze)

Features

  • Three Station Lavatory System with the following features:
  • Drain Deck design prevents any water from puddling on the counter top
  • Gap-free Vandal Resistant high strength structure
  • Chrome Plated Accented Overflow
  • Cabinet constructed of Brushed Stainless Steel
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Sink can only be used with a single hole faucet. No soap dispenser option is available for this model
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasinks_sloanstone_ELC-83000
  • Skupina výrobkůSinks
  • Skupina produktůSloanStone® Sinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika