Publikovat produkty
Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink
Sloan Valve

Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Features

  • Double Station Stainless Steel Scrub Sink with Sensor Activated, 24 VAC, Chrome Plated Brass Hand Washing Faucets with the following features:
  • Sink constructed from 16 gauge, Type 304 stainless steel with bead blast finish on sink bowl interior for superior wash-down characteristics
  • 16 gauge “lift-out” style front access panel for easy maintenance access
  • Sloan OPTIMA Faucet for hands-free operation
  • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasinks_stainless-steel_ess-2200
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSinks/Lavatories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika