Publikovat produkty
WEUS 1000.1201 SU-1009 Urinal and SOLIS 8186 Flushometer
Sloan Valve

WEUS 1000.1201 SU-1009 Urinal and SOLIS 8186 Flushometer

4.9 z 5 hvězdiček4.9(15 recenze)
SU-1009 Urinal and SOLIS 8186 Flushometer.
Specifikace
    • Complete urinal system including Solis flushometer designed to maximize performance
    • Thorough washdown flushing action
    • Durable, hygienc vitreous china construction
    • Vandal resistant stainless steel strainer included
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaurinal-combos_weus-10001201
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůUrinal Flushometer Combos
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010235
  • Název ETIMUrinal
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Popis Uniclass 2015Urinal systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika