Publikovat produkty
WEUS-1005.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer
Sloan Valve

WEUS-1005.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

Features

  • Complete urinal system including SLOAN flushometer designed to maximize performance
  • Thorough washdown flushing action
  • Durable, hygienic vitreous china construction
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaurinal-combos_weus-10051415
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůUrinal Flushometer Combos
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010235
  • Název ETIMUrinal
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Popis Uniclass 2015Urinal systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika