Publikovat produkty
ST-2029 Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet
Sloan Valve

ST-2029 Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet

Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet
Specifikace
    • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
    • Universal model works with Sloan flushometers from 1.1 to 1.6 gpf
    • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
    • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawater-closets_st-2029
  • Skupina výrobkůWater Operated Water Closets
  • Skupina produktůSloan Toilet Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika