Publikovat produkty
ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet
Sloan Valve

ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Universal model works with Sloan flushometers from 1.1 to 1.6 gpf
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawater-closets_ST-2469
  • Skupina výrobkůWater Operated Water Closets
  • Skupina produktůSloan Toilet Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika