Publikovat produkty
HOUSE Hook Single
Smedbo

HOUSE Hook Single

House - Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Pair. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome. Similar product is also available under Home series HK3455.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRK3455
  • Skupina výrobkůHouse
  • Skupina produktůHook
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)25
  • Hloubka (mm)19
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.036
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika