Publikovat produkty
House Bath Robe Hook
Smedbo

House Bath Robe Hook

4.8 z 5 hvězdiček4.8(8 recenze)
House – Bath Robe Hook Polished Chrome. Concealed fastening. This range shows a subtlety of touch combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRK358
  • Skupina výrobkůHouse
  • Skupina produktůHook
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)135
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)78
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.294
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika