Publikovat produkty
HOUSE Quadruple Hook
Smedbo

HOUSE Quadruple Hook

4.8 z 5 hvězdiček4.8(8 recenze)
House - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRK359
  • Skupina výrobkůHouse
  • Skupina produktůHook
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45
  • Šířka (mm)178
  • Hloubka (mm)35
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.326
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika