Publikovat produkty
SIDELINE Soap Basket - 1 Level
Smedbo

SIDELINE Soap Basket - 1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. See section Spare parts. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDK1001
  • Skupina výrobkůSideline
  • Skupina produktůSoap Basket Straight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)205
  • Hloubka (mm)117
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.362
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika