Publikovat produkty
SIDELINE - Shower Basket for Double
Smedbo

SIDELINE - Shower Basket for Double

SIDELINE – Shower Basket Double in polished chrome. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDK1041
  • Skupina výrobkůSideline
  • Skupina produktůSoap Basket Straight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-09-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)765
  • Šířka (mm)217
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.55
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika