Publikovat produkty
SIDELINE Soap Basket for Shower mixer
Smedbo

SIDELINE Soap Basket for Shower mixer

SIDELINE – Soap Basket for Shower mixer in polisched chrome. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDK1048
  • Skupina výrobkůSideline
  • Skupina produktůSoap Basket for Shower mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-09-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)360
  • Šířka (mm)217
  • Hloubka (mm)134
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.926
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika