Publikovat produkty
SIDELINE Design Soap Basket -1 Level
Smedbo

SIDELINE Design Soap Basket -1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome. Similar Design soap basket is available also under Air series AK374.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDK3001
  • Skupina výrobkůSideline
  • Skupina produktůSoap Basket Straight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)55
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)95
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.626
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika