Publikovat produkty
HOME - Double Towel Hook
Smedbo

HOME - Double Towel Hook

Home - Double Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHK356
  • Skupina výrobkůHome
  • Skupina produktůHook
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)35
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.156
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika