Publikovat produkty
HOME Quadruple Hook
Smedbo

HOME Quadruple Hook

Home - Quadruple Towel Hook in Polished Chrome. Concealed fastening. Length 178 mm. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHK359
  • Skupina výrobkůHome
  • Skupina produktůHook
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)178
  • Hloubka (mm)35
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.274
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika