Publikovat produkty
Model 200 Smoke Curtain
Smoke Guard

Model 200 Smoke Curtain

4.9 z 5 hvězdiček4.9(9 recenze)
In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikace
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota200_Smoke_Curtain
  • Skupina výrobkůFire protection
  • Skupina produktůSmoke curtains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární uzávěry
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
  • Popis Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 80 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
  • Číslo OmniClass23-17 21 15 13
  • Název OmniClassSmoke Curtains
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION