Publikovat produkty
Expanded Corkboard STD 1000x500x20mm
SOFALCA

Expanded Corkboard STD 1000x500x20mm

The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainsulation-expandend-corkboard-floor-20mm
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůFLOOR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKorek
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020500
  • Název ETIMBuilding - insulation material
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_16
  • Popis Uniclass 2015Corkboards
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11
  • Název OmniClassSlab and Board Thermal Insulation