Publikovat produkty
Expanded Corkboard REV 1000x500x80mm
SOFALCA

Expanded Corkboard REV 1000x500x80mm

The expanded cork boards slabs of the REV type, for exterior facade cladding with cork as external finishing, are made from a careful selection of raw materials, with the right density, as a way of improving its mechanical resistance, as well as reducing the water absorption. Its unique characteristics allow an excellent behavior, even when submitted to the most adverse weather conditions.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainsulation-rev-expandend-corkboard-wall-80mm
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůWALL
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKorek
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020500
  • Název ETIMBuilding - insulation material
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_16
  • Popis Uniclass 2015Corkboards
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11
  • Název OmniClassSlab and Board Thermal Insulation