SOCKET DOUBLE / WATERPROOF SCHUKO IP54
Solar

SOCKET DOUBLE / WATERPROOF SCHUKO IP54

Socket double vertical schuko w / pellet fuse, 16A, 250 VAC IP54 gray

  • EL No .: 0817100559
  • EAN: 5701947982200
  • Type No .: 9-822-0
  • Supplier: SOLAR PLUS
  • Unit: PCS
  • Package size: 10
  • Krg no .: 099 - 250 SOLAR PLUS Switch equipment
  • ROHS: Yes
  • In stock: Yes
Specifikace
  • Type Schuko 

    Round earthing stick No 

    Cover Complete enclosure

    With signal lamp No 

    With built-in USB power supply No 

    Number of units 1 

    Number of modules (module system) 2 

    Number of sockets changeable 0

    Impression / indication Without pressure

    Connection type Screw clamps

    With hinged lid Yes 

    With increased touch protection No 

    Text field / label No 

    Color Gray 

    Transparent No 

    Lockable No 

    Draft mechanism No 

    With function light No 

    With orientation light No 

    With fine fuse No 

    Mounting method Superstructure 

    Material Plastic 

    Phase outlet L1 

    Rated current 16 A 

    Rated voltage 250 V 

    IP class IP54

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOCKET-DOUBLE-WATERPROOF-SCHUKO-IP54
  • Skupina výrobkůElectrical Installations
  • Skupina produktůElectrical Installations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Klasifikace IFCVýstup
  • Kód Uniclass 1.4L7471
  • Popis Uniclass 1.4 Socket outlets
  • Kód Uniclass 2.0PR-70-24-84
  • Popis Uniclass 2.0Standard Socket Outlets
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
  • Popis Uniclass 2015Standard socket outlets
  • Referenční kód NBS70-24-84
  • Referenční popis NBSStandard Socket Outlets
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Nizozemsko
Norsko
Švédsko
Polsko