SOLAR Junction Box ABOX SeriesSOLAR Junction Box ABOX SeriesSOLAR Junction Box ABOX SeriesSOLAR Junction Box ABOX Series
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Solar

SOLAR Junction Box ABOX Series

Specifikace
  • Max. conductor cross-section: 6 mm²

    Mounted with: Clamp

    Form: Rectangular

    Mounting method: Wall/ceiling mounting

    Mounting in the ground: No

    Mounting underwater: No

    Access from the back: Yes

    Number of entries:9

    Type of enclosure bushing: Understood

    Material: Plastic

    Halogen-free: Yes

    Surface protection: Untreated

    Cover: Not transparent

    Enclosure class (IP) IP65

    Cover model: Other things

    Transparent cover: No 

    Cover mounting: Screwed

    Compatible with resin: Yes

    Casting material included: No

    Sealable: Yes

     Rated insulation voltage:  Ui690 V

    Functionality: None 

    With shielding: No

    Weather-resistant: Yes

    Operating temperature range: -35-80 ° C

    Explosion-tested version: No

    For Ex-zone: None

    For Ex-zone dust: None


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOLAR-Junction-Box-ABOX-I-60
  • Skupina výrobkůElectrical Installations
  • Skupina produktůSolar Plus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)110
  • Hloubka (mm)67
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Elektroinstalace
  • Klasifikace IFCSvorková skříňka
  • Kód Uniclass 1.4JV
  • Popis Uniclass 1.4 Electrical systems
  • Kód Uniclass 2.0SS-70
  • Popis Uniclass 2.0Electrical Systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission systems
  • Číslo OmniClass23-35 00 00

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Nizozemsko
Norsko
Švédsko
Polsko