SOLAR Junction Box PS1309SOLAR Junction Box PS1309SOLAR Junction Box PS1309SOLAR Junction Box PS1309
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Solar

SOLAR Junction Box PS1309

This box is produced from polystyrene, comes with embossed Mastery tee forms. Halogen-free, flame retardant and impact-resistant. Complies with EN60695 (650 ° / HB) according to escape routes.

Specifikace
  • Width:130 mm

    Height: 94 mm

    Material: Plastic

    Material quality: Other things

    Type of surface: Untreated

    RAL number: 7035

    Floor installation possible: No

    Wall mounting possible: Yes

    With mounting plate: No

    Can be connected: Yes

    Mounting plate depth adjustable: No

    Wall installation: No

    Mast attachment: Yes

    Number of doors: 0

    Number of locks: 0 

    Suitable for metric mounting: Yes

    Suitable for outdoor setup: No

    EMC execution: No

    With transparent door: No

    With ventilation door: No

    With back door: No

    Impact resistance IK07

    Enclosure class (IP) IP66

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOLAR-Junction-Box-PS1309
  • Skupina výrobkůElectrical Installations
  • Skupina produktůSolar Plus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)94
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Elektroinstalace
  • Klasifikace IFCSvorková skříňka
  • Kód Uniclass 1.4JV
  • Popis Uniclass 1.4 Electrical systems
  • Kód Uniclass 2.0SS-70
  • Popis Uniclass 2.0Electrical Systems
  • Kód Uniclass 2015Ss_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission systems
  • Číslo OmniClass23-35 00 00

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Nizozemsko
Norsko
Švédsko
Polsko