CEE Wall Socket H6 / 400/16/5/44
Solar

CEE Wall Socket H6 / 400/16/5/44

CEE Wall socket H6 400V 16A 5 pole red top M25, screw terminals IP44, polyamide. cable cross section 1.5 - 4 mm²

Specifikace
  • Type Superstructure

    IEC current 16 A 

    Number of poles 5 

    Voltage according to EN 60309-2 400 V (50 + 60 Hz) red 

    Position of Earth 6 h

    Identification color Red 

    RAL number 3000 

    Enclosure class (IP) IP44 

    Connection technology Screw clamps 

    Cable entry Screwing 

    Material Plastic 

    Mounting type Exterior mounting 

    Insulated mounting Yes 


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacee-wall-socket-outlet
  • Skupina výrobkůElectrical Installations
  • Skupina produktůElectrical Installations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Klasifikace IFCVýstup
  • Kód Uniclass 1.4L7471
  • Popis Uniclass 1.4 Socket outlets
  • Kód Uniclass 2.0PR-70-24-84
  • Popis Uniclass 2.0Standard Socket Outlets
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
  • Popis Uniclass 2015Standard socket outlets
  • Referenční kód NBS70-24-84
  • Referenční popis NBSStandard Socket Outlets
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Nizozemsko
Norsko
Švédsko
Polsko