Publikovat produkty
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Archivovány

    RAY (ceiling)

    RAY

    Specifikace
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSolarLight_RAY
    • Skupina výrobkůSolar Light
    • Skupina produktůCeiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPVC
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures