Publikovat produkty
URBINO
URBINO
    Solar
    Archivovány

    URBINO

    URBINO

    Street light fixture with a modern and functional design.

    Street light fixture with lens optics and flat tempered glass. Powder coated aluminium housing. Mounting bracket for mast top.

    Comes with extra 10kV overload protection.

    2DIM 1-10V driver supplied as standard. On request, 4DIM DALI driver is supplied.

    Mounted cable 2x1.5mm to different mast heights in relation to the lumen effect (5.5m - 7.5m - 9.5m). This gives quick installation and you do not have to open the luminaire housing.

    Custom versions for pedestrian crossing.

    Specifikace
    • Material: Aluminium
      Light source: LED (included)
      Mounting: Top of Pole
      Dimensions L x W.: 550 x 250
      Dimensions H: 100
      IP-Rating: IP66
      Voltage: 230V
      (Dimensions in mm)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSolarLight_URBINO
    • Skupina výrobkůSolar Light
    • Skupina produktůRoad
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC000062
    • Název ETIMLuminaire for streets and places
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
    • Popis Uniclass 2015Road lighting luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures