Publikovat produkty
Solatube SkyVault M74DS-O
Solatube

Solatube SkyVault M74DS-O

4.0 z 5 hvězdiček4.0(14 recenze)
Modelová řada Solatube SkyVault M74DS-O je vysoce výkonný tubusový světlovodný systém (TDD), který přináší obrovské množství denního světla do velkoobjemových prostor s vysokými stropy. Umožňuje větší rozestupy mezi jednotkami. SESTAVY ZÁKLADNÍ JEDNOTKA - modul (průměr 742mm) kombinuje pokročilou kopulovou a tubusovou optiku s prizmatickým difuzerem. Distrubuuje světlo rovnoměrně, zvyšuje nasvětlení stěn a stropu. Idální do prostor s výškou stropu (5,5m-8m). COLLECTOR - modul kombinuje základní jednotku s Collectorem. Je vybaven technologiemi Raybender HD a Light Tracker, které zvyšují zachycení světla z nízkých úhlů pro vyšší výkon jednotky. Ideální do prostor s výškou stropu (8m). AMPLIFIER - modul kombinuje základní jednotku se zesilovačem. Koncentruje denní světlo do potřebné úrovně zrakového úkolu. Snižuje nasvětlení bočních stěn i stropu. Ideální použití do prostor se světlou výškou 8m a více. Série SkyVault M74DS-740mm je FM certifikovaná, s certifikací proti výbuchu (do armádních objektů) a splňuje mnoho mezinárodních atestací. Solatube TDD (tubular daylight device) je přínosem v oblasti udžitelného rozvoje: ZNE-Zer Net Energy, LEED, BREEAM. Tubusové světlovodné systémy (TDD) jsou podskupina světlíků a spadají do kategorie opticky složitého osvětlování nově vznikající skupiny v oblasti denního osvětlení. Tubusové denní systémy jsou občas označovány i jako světelné trubky, solární trubice nebo světelné tunely.
Specifikace
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSkyVault_M74DS-O
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůDaylighting system
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-05-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCSkylights
  • Kód UNSPSC301718
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Popis Uniclass 2015Daylight pipes
  • Kód CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Číslo OmniClass23-17 17 13 21
  • Název OmniClassTubular Skylights
  • Kód CSI UniFormat IIB3020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Openings