Publikovat produkty
Concrete Texture Mat – Grand Ashlar Slate (Brickform FM 3675)

Concrete Texture Mat – Grand Ashlar Slate (Brickform FM 3675)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Specifikace
  • 36" x 36" (91.44 x 91.44 cm)
    Red, Yellow and Blue
    Stones of various shapes and sizes laid in an Ashlar pattern, with a slate texture.

    Matching touch-up wheel: TW-5.

    Joint size 1/8" - 3/8" wide, 3/8" deep

    Stone size 6" - 15" wide, 6" - 22" long

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolomon-fm3675-grand-ashlar-slate-texture
  • Skupina výrobkůConcrete Texture Mats
  • Skupina produktůSlate Textures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Kód CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Číslo OmniClass23-13 31 23
  • Název OmniClassConcrete Finishing Products

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké