Publikovat produkty
Concrete Texture Mat – Running Bond New Brick (Brickform FM 5150)

Concrete Texture Mat – Running Bond New Brick (Brickform FM 5150)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Specifikace
  • 24" x 36.5" (60.96 x 91.71 cm)

    Red

    A running bond pattern with smooth joints.

    Matching skin / touch-up wheel: New Brick / TW-4.

    Joint size 1/2" - 3/4" wide, 1/4" deep

    Stone size 3 1/2" wide, 7 1/2" long

    Available as Contractors Choice, EF-5150.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolomon-fm5150-Running-bond-new-brick-texture
  • Skupina výrobkůConcrete Texture Mats
  • Skupina produktůBrick & Tile Textures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Kód CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Číslo OmniClass23-13 31 23
  • Název OmniClassConcrete Finishing Products