Publikovat produkty
Evolve

Evolve

Consisting of a core group of four neutral colours, Evolve is a modern and innovative range inspired by the beauty of natural limestone. Luminescent in colour quality, the tiles in the Evolve range glisten with delicate highlights, which are contrasted by shadowy spots of tone.
Specifikace
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating, Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms, Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms, Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms, Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms, Water Absorption (ISO 10545_3) - 0.5%, Flexural Strength (ISO 10545_4) - 35 N/mm2, Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating, Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 9x10-6 °C, Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms,
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEvolve
  • Skupina výrobkůNatural
  • Skupina produktůLimestone
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Vedlejší materiálPorcelán
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring