Publikovat produkty
Modular
Archivovány

Modular

Modular is a colourful array of wall tiles that can help create both beautiful classic designs and contemporary chic. Colours range from rich cherry reds to paler shades of coral and mauve.
Specifikace
  • Dimensions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - ≤ 1-1.5% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 40 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - Conforms Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6.9x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms Moisture Expansion (ISO 10545_10) - Conforms Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Class 5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaModular
  • Skupina výrobkůWall
  • Skupina produktůPlain Colour
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-08
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Číslo OmniClass23-15 17 13
  • Název OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs