Publikovat produkty
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E

    BST Type E

    Standard configuration consisting of hat shelf with partitions and shoe shelf with partitions. The extension section contains one less wallrack than the base section. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabst-type-e
    • Skupina výrobkůStorage
    • Skupina produktůInterior systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-11-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Kód CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
    • Název OmniClassCommercial Storage Shelves