Publikovat produkty
Coverplate top for boxes typ 1 and typ 3 single section
Archivovány

Coverplate top for boxes typ 1 and typ 3 single section

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacoverplate-top-for-boxes-typ1-and-typ3-single-section
  • Skupina výrobkůStorage
  • Skupina produktůMailbox
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-18
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Poštovní Schránky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCPost
  • Kód UNSPSC301029
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Popis Uniclass 2015Mail equipment
  • Kód CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Číslo OmniClass23-19 15 11
  • Název OmniClassMail Boxes