Publikovat produkty
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
Mailbox typ 1 double section 10 boxes
    Archivovány

    Mailbox typ 1 double section 10 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamailbox-typ1-double-section-10-boxes
    • Skupina výrobkůStorage
    • Skupina produktůMailbox
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)917
    • Šířka (mm)915
    • Hloubka (mm)288
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Poštovní Schránky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCPost
    • Kód UNSPSC301029
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Popis Uniclass 2015Mail equipment
    • Kód CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Číslo OmniClass23-19 15 11
    • Název OmniClassMail Boxes

    Podobné produkty

    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (165)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (31)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (69)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (9)