Publikovat produkty
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Archivovány

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaXBR-65X950B
  • Skupina výrobkůLED
  • Skupina produktůTV
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)897
  • Šířka (mm)1492
  • Hloubka (mm)108
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)42
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Vizuální technika – televizory
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Kód UNSPSC451118