Publikovat produkty
Sony 55" BRAVIA Professional Display EZ20L FW55EZ20L

Sony 55" BRAVIA Professional Display EZ20L FW55EZ20L

Advanced picture technologies for brilliant 4K image quality

Available in screen sizes from 43”-85”, BRAVIA EZ20L Series features advanced Sony picture processing technologies to ensure your content looks its best with fine detail, brilliant colors and smooth movement. The panel offers 350 nit brightness for high visibility in indoor environments, with a wide viewing angle to ensure everyone in the room enjoys crisp, clear images wherever they’re positioned.

Specifikace
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSony_EZ_Series_20L_55_Display
  • Skupina výrobkůProfessional Displays
  • Skupina produktůDisplays
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Vizuální technika – televizory
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC001630
  • Název ETIMTelevision
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Popis Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Číslo OmniClass23-37 15 25 13
  • Název OmniClassLiquid Crystal Display Televisions