Publikovat produkty
FF ball valve reduced bore with lever handle
SOPAL

FF ball valve reduced bore with lever handle

Lever-operated isolation valves with threaded ends for use in piping systems or with threaded adapters for a variety of piping systems
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0130A03
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálNickel
    • Navrženo vTunisko
    • Vyrobeno vTunisko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCBall valves
    • Kód UNSPSC40141607
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Popis Uniclass 2015Ball valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 15
    • Název OmniClassBall Valves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika